ADP220

量产

双通道200mA、微功耗、低噪声、高PSRR CMOS稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 微型6焊球、1.0mm×1.5mm WLCSP封装
  • 初始精度:±1%
  • 双通道独立式200mA LDO稳压器
  • 采用1uF陶瓷输出电容即可稳定
  • 无需噪声旁路电容
  • 双独立逻辑控制使能
  • 过流和热保护功能
  • 有源输出下拉(ADP221)

ADP220
双通道200mA、微功耗、低噪声、高PSRR CMOS稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
ADZS-BF707-BLIP2

ADZS-BF707 Blackfin低功耗成像平台(BLIP)评估硬件针对广泛的实时检测应用提供评估其视觉平台的低成本硬件解决方案。

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。欲了解更多信息,请访问 ADI EagleEye™。

Blackfin低功耗成像平台(BLIP)是一款针对广泛的实时检测应用的低成本、低功耗嵌入式计算机视觉平台。BLIP采用业界较领先的低功耗Blackfin处理器系列的最新产品以及ADI公司专门优化的软件库。这款解决方案为终端设备制造商提供开箱即用的开发平台,具备多种功能特性,涵盖智能运动检测、人数统计、车辆检测和人脸检测,室内和室外均可使用。BLIP系统包括直观的配置GUI,支持对捕获的视频进行实时分析,视频还可通过板载USB端口输出或显示,因此它是一种对产品开发极有价值的工具。此外,相关的文档包也非常完备,可帮助客户加快产品上市。

EVAL-ADP220

ADP220评估板

产品详情

这些评估板用于演示线性调节器ADP220的功能。

只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

ADZS-BF707-BLIP2
ADZS-BF707 Blackfin低功耗成像平台(BLIP)评估硬件针对广泛的实时检测应用提供评估其视觉平台的低成本硬件解决方案。
EVAL-ADP220
ADP220评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP220的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览