ADP1713
量产300 mA、低压差、CMOS线性稳压器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 最大输出电流:300 mA
- 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
- 高效驱动小负载,100 μA负载时IGND = 75 μA
- 低关断电流:小于1 μA
- 极低压差:170 mV(300 mA负载)
- 初始精度:±1%
- 线路、负载和温度精度:±2%
- 具有软启动特性,提供16种固定输出电压选项:0.75 V至3.3 V (ADP1712)
- 低输出噪声:40 μV均方根值
- 高PSRR:72 dB @ 1 kHz
- 仅需2,2uF陶瓷输出电容即可稳定工作
- 更多详情请查看数据手册
ADP1712/ADP1713/ADP1714均为低压差线性稳压器,提供5引脚小型TSOT封装,采用2.5 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为300 mA。驱动300 mA负载时压差仅为170 mV;低压差特性不仅改善了效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。这些器件采用新颖的缩放架构,驱动100 μA负载时地电流非常低(75 μA),因而是电池供电便携式设备的理想选择。
ADP1712/ADP1713/ADP1714均提供16种固定输出电压选项。ADP1712还提供可调型号产品,允许通过一个外部分压器在0.8 V至5 V范围内调节输出电压。ADP1712固定型号产品可以连接外部电容,对软启动时间进行编程。ADP1713可以连接一个基准电压旁路电容,不仅降低输出电压噪声,还可改善电源抑制性能。ADP1714具有跟踪特性,允许输出跟随外部电压轨或基准电压。
ADP1712/ADP1713/ADP1714经过优化,利用2.2 μF小型陶瓷输出电容可实现稳定工作,同时提供良好的瞬态性能,而占用的电路板空间则极小。使能引脚控制所有器件的输出电压。如果输入降至最小阈值以下,欠压闭锁电路将禁用稳压器。这些器件还具有短路保护和热过载保护功能,可以防止器件在不利条件下受损。
应用
数据手册,Rev. 0,1/07
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
评估设计文件 1
解决方案设计及宣传手册 1
电源参考设计 2
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP1713AUJZ-1.0-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP1713AUJZ-1.2-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP1713AUJZ-1.8-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP1713AUJZ-2.5-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP1713AUJZ-3.0-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP1713AUJZ-3.3-R7 | 5-Lead TSOT |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADP1713AUJZ-1.0-R7 | 量产 | |
ADP1713AUJZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP1713AUJZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP1713AUJZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP1713AUJZ-3.0-R7 | 量产 | |
ADP1713AUJZ-3.3-R7 | 量产 | |
1月 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
ADP1713AUJZ-1.0-R7 | 量产 | |
ADP1713AUJZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP1713AUJZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP1713AUJZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP1713AUJZ-3.0-R7 | 量产 | |
ADP1713AUJZ-3.3-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1713的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论