ADP1650

量产

内置I2C兼容接口的1.5 A LED闪光灯驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2 mm × 1.5 mm、12引脚小型WLCSP封装
  • 最小尺寸、1 mm高、1 μH功率电感
  • LED电流源支持本地LED接地
    进出LED的布线更简单
    LED散热性能更佳
  • 同步3 MHz PWM升压转换器,无需外部二极管
  • 闪光时,降低输入电池电流的高电平
  • 在手电筒模式下,限制电池电流耗散
  • 闪光灯模式中,一个LED的电流最高达1500 mA,所有条件下的精度为7%
  • 手电筒模式中,电流最高达200 mA
  • 可编程直流电池电流限制(4种设置)
  • 可编程闪光定时器,最长1600 ms
  • 低VBAT模式可自动降低LED电流
  • 4位ADC用于LED VF、芯片/LED温度回读
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP1650
内置I2C兼容接口的1.5 A LED闪光灯驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-ADP1650/EVAL-ADP1660

评估具有 I2C 兼容接口的 ADP1650/ADP1660 LED 闪存驱动器

特性和优点

  • 输入电压范围:2.7 V 至 5.0 V
  • 最高闪存模式电流
  • 对于 ADP1650 为 500 mA
  • 对于 ADP1660,每个 LED 为 750 mA
  • 在 Torch 模式下高达 200 mA
  • 可编程闪存计时器高达 1600 ms
  • 可编程直流电池限流值
  • 低电量模式,可自动降低 LED 电流
  • ADP1660 允许在同一电平下单独触发每个 LED
  • 兼容 Arduino
  • 支持 I2C 通信的专用接头

产品详情

ADP1650SHIELD-EVALZ/ADP1660SHIELD-EVALZ 适合让用户评估 ADP1650 1.5 A 发光二极管 (LED) 闪存驱动器和 ADP1660 双 750 mA LED 闪存驱动器(均具有一个兼容 I2C 的接口)的特性。此评估板演示 LED 闪存驱动器的功能,如套件信息、基准电压 (VREF)、通用输入和输出 (GPIO) 以及定时器。此外,此评估板还具有电流设置、输出模式、故障信息、输入控制和低电量模式。

此评估板利用 EVAL-ADICUP3029 或一个常规 Arduino 板进行控制,从而通过其兼容 I2C 的接口,以便从连接到通用异步接收器和变送器 (UART) 和 ADP1650 或 ADP1660 LED 闪存驱动器板的 Windows® PC 图形用户界面 (GUI) 收发数据。

有关 ADP1650 和 ADP1660 的完整详细信息,请参阅 ADP1650 和 ADP1660 数据手册,使用 ADP1650SHIELDEVALZ/ADP1660SHIELD-EVALZ 评估板时,必须将数据手册与用户指南结合使用。

EVAL-ADP1650/EVAL-ADP1660
评估具有 I2C 兼容接口的 ADP1650/ADP1660 LED 闪存驱动器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1650的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览