ADP165

量产

带输出放电的150 mA超低静态电流LDO调节器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低静态电流
    -- IQ = 590 nA(0 µA 负载)
    -- IQ = 890 nA(1 µA负载)
  • 低压差下保持超低静态电流(通过模式):
    -- IQ_DROP = 720 nA(0 µA 负载)
    -- IQ_DROP = 1200 nA(1 µA负载)
  • 在1 µF ± 30%陶瓷输入和输出电容下稳定工作
  • 最大负载电流: ILOAD_MAX = 150 mA
  • 输入电压范围: 2.2 V至5.5 V
  • 低关断电流: 50 nA(典型值)

  • 低压差: 120 mV(150 mA负载)
  • 初始输出电压精度:±1%
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度: ±3.5%
  • 7种固定输出电压选项: 1.2 V至3.3 V
  • 可调输出电压选项可以在1.2 V至4.2 V范围内进行设置
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册


ADP165
带输出放电的150 mA超低静态电流LDO调节器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP165-1.2
  • ADP165-1.8
  • ADP165-2.2
  • ADP165-2.3
  • ADP165-2.85
  • ADP165-3.0
  • ADP165-3.3
  • ADP165-ADJ
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADMX1001

带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块

特性和优点

  • 低失真、高分辨率源
    • 直流,50Hz至40kHz频率范围
    • 专有数字预失真(DPD)算法
    • –130dBc THD(1kHz,典型值)
    • 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
    • 差分(平衡)输出高达3.5VRMS
    • 多个存储波形之间的快速模式切换
  • 全差分输入采集通道
  • 小尺寸(60mm x 40mm)
  • 低功耗、1W(典型值、静态)
  • 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口

产品详情

ADMX1001是一款具有采集通道的低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。信号发生器与采集通道可借助相互独立且操作便捷的SPI接口来分别加以控制。ADMX1001模块采用了小尺寸设计,能够轻松集成到测试系统内,或直接在工作台上用于测量和表征。

应用

  • 高端音频测试
  • 模数转换器特性表征和测试
  • 传感器测试
  • 频率响应和网络分析
  • ATE

eval board
EVAL-ADMX1002

低失真信号发生器测量模块

特性和优点

  • 低失真、高分辨率源
    • DC至40kHz
    • 专有数字预失真(DPD)算法
    • –130dBc THD(1kHz,典型值)
    • 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
    • 差分(平衡)输出高达3.6VRMS
  • 多个存储波形之间的快速模式切换
  • 小尺寸(60mm x 40mm)
  • 低功耗、1W(典型值、静态)
  • 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口

产品详情

ADMX1002是一款低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。ADMX1002具有易于使用的SPI接口和小尺寸,可轻松嵌入到测试系统,或用于工作台进行测量和特性表征。

应用

  • 高端音频测试
  • 模数转换器特性表征和测试
  • 传感器测试
  • 频率响应和网络分析
  • ATE

eval board
EVAL-ADP165-166

ADP165Z-REDYKIT/ADP166Z-REDYKIT

特性和优点

  • 输入电压范围: 2.2 V至5.5 V
  • 输出电流范围: 0 mA至150 mA/li>
  • 输出电压精度: ±1%
  • 工作温度范围: -40℃至+125℃

产品详情

ADP165/ADP166评估板用于演示ADP165/ADP166系列线性稳压器的功能。

使用单电压电源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。

ADP165/ADP166线性稳压器的完整技术规格参见ADI公司的ADP165/ADP166数据手册。使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。


EVAL-ADMX1001
带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块
EVAL-ADMX1002
低失真信号发生器测量模块
EVAL-ADP165-166
ADP165Z-REDYKIT/ADP166Z-REDYKIT

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP165的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览