ADMX3652
推荐用于新设计6½ 位、±20 V 数字电压表
- 产品模型
- 1
产品详情
- 6½ 位分辨率
- ±0.2 V、±2 V 和 ±20 V 范围
- 双通道
- 90 天准确度:2 V 范围内的读数范围 <17 ppm
- 1 NPLC、1000 个样本、2 V 范围内的 RMS 噪声 <0.225 ppm RMS
- 数据速率高达 1 kSPS
- 自动归零功能
- 支持 SCPI 协议
- UART 通信接口
- 上电顺序自检
- 输入保护
- 5 V 电源
- 工作温度范围:0°C 至 45°C
ADMX3652 6½ 位数字电压表 (DVM) 提供快速吞吐量 (1 kSPS)、灵活的测量(手动或自动选择范围)和值得信赖的结果(2 V 范围下 90 天的测量精度为 25 ppm)。ADMX3652 提供了具有最常见 DVM 测量功能的紧凑解决方案。由于测量时间长,并且是高集成精密应用的标准,这种简单、可靠的便携式套件节省系统空间,成为工程师工具箱中热门补充工具。
ADMX3652 在 5V 电源稳定工作模式下的电流消耗仅为 310mA 左右。与具有众多设置的复杂仪器相比,ADMX3652 只需要针对典型应用进行简单设置和预设配置。在电气方面,ADMX3652 使用外部独立逻辑电源,与 1.8 V、2.5 V 和 3.3 V 接口兼容。
ADMX3652 采用 77.70 mm × 46.30 mm × 20.15 mm、10 引脚模块封装,工作温度范围为 0°C 至 45°C。
应用
- 精密电压测量
- 工业自动化测试
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
视频 1
质量文档 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADMX3652Z-ML | 10-Lead Module with Connector Interface |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 18, 2024 - 24_0197 ADMX3652 Front Cover Marking Revision |
||
ADMX3652Z-ML | 量产 | |
5月 13, 2024 - 24_0071 ADMX3652 Firmware Update |
||
ADMX3652Z-ML | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADMX3652的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论