ADMV8513

推荐用于新设计

520 MHz至1300 MHz、数字可调谐带通滤波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 数字可调谐、倍频程、带通调谐
  • 3 dB带宽:8.5%±2%
  • 抑制性能(20 dB):与fCENTER相差17%
  • 以单芯片替代分立式滤波器组
  • 紧凑的10.00 mm × 10.00 mm × 2.10 mm LGA封装
ADMV8513
520 MHz至1300 MHz、数字可调谐带通滤波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADMV8513

评估ADMV8513 520 MHz至1300 MHz数字可调谐带通滤波器

特性和优点

  • ADMV8513的全功能评估板
  • 用于SPI的板载系统演示平台(SDP-S)连接器
  • 使用由USB供电的板载LDO稳压器进行评估
  • 用于SPI控制的ACE软件接口

产品详情

ADMV8513-EVALZ可用于评估ADMV8513数字可调谐带通滤波器(BPF)。ADMV8513-EVALZ采用ADMV8513芯片、负电压发生器、低压差(LDO)稳压器以及用于连接EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S)系统演示平台(SDP)的接口,以实现简单高效的评估。负电压发生器和LDO稳压器允许ADMV8513通过SDP-S,由PC的5 V USB电源供电,或由两个外部电源供电。

ADMV8513是一款具有数字可选工作频率的IC。该芯片可使用4线串行外设接口(SPI)进行编程,SDP-S控制器支持用户通过ADI的分析、控制评估(ACE)软件与ADMV8513的SPI接口。

有关ADMV8513的完整详细信息,请参阅ADMV8513数据手册,在使用ADMV8513-EVALZ时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。

EVAL-ADMV8513
评估ADMV8513 520 MHz至1300 MHz数字可调谐带通滤波器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV8513的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览