ADMV8440
推荐新设计使用20 GHz至40 GHz、可调带通滤波器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 幅度建立时间:200 ns
- 宽带抑制:≥40 dB
- 单芯片实现方案
- 符合RoHS标准的8焊盘、2.55 mm × 1.18 mm × 0.15 mm、芯片封装
ADMV8440CHIPS是一款单芯片微波集成电路(MMIC)可调带通滤波器,具有用户可选的通带频率。施加一个0 V至15 V的中心频率控制电压(VFCTL)后,中心频率(fCENTER)通常在19 GHz至38 GHz范围内变化。此外,可用通带工作频率(fL3dB和fU3dB)范围为20 GHz至40 GHz。
fCENTER一半处的宽带抑制通常为40 dB,非常适合改善系统级谐波性能。这款可调谐滤波器是开关滤波器组和腔体调谐滤波器的小型替代方案。由于采用单芯片设计,ADMV8440CHIPS内置非常少的颤噪器件并为先进通信应用提供动态可调节解决方案。
应用
- 机场扫描仪
- 测试与测量设备
- 军用雷达和电子战系统
- 小型卫星地面站(VSAT)通信
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADMV8440CHIPS | CHIPS OR DIE | ||
ADMV8440CHIPS-SX | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 admv8440的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论