ADMV4801

推荐新设计使用

24 至 29.5 GHz TX/RX 波束形成器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • RF 频率范围:24 GHz 至 29.5 GHz,将 n257、n258 和 n261 频段集成在一个空间内
  • 16 个可选的 TX 通道
  • 16 个可选的 RX 通道
  • 匹配的 50Ω 单端 RF 输入和输出
  • 通过高分辨率矢量调制器实现相位控制
  • 通过高分辨率 DGA 实现幅度控制
  • 温度补偿
  • 通过存储器存储 TX 和 RX 波束位置
  • 工作温度高达 95°C 
  • 符合 3GPP 规范

此产品有一个更新版本

ADMV4821 推荐新设计使用

24 至 29.5 GHz TX/RX 双极化波束形成器

ADMV4801
24 至 29.5 GHz TX/RX 波束形成器
ADMV4801
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADMV4821 推荐新设计使用 24 至 29.5 GHz TX/RX 双极化波束形成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADMV4801

评估ADMV4801 24 GHz至29.5 GHz发射器/接收器、单极化波束形成器

特性和优点

  • ADMV4801的全功能评估板
  • 用于SPI控制的板载SDP-S连接器
  • 通过LDO稳压器实现5 V操作
  • 用于SPI控制的ACE软件接口

产品详情

ADMV4801-EVALZ评估板集成了具有低压差(LDO)稳压器、电平转换器和EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S)控制器板的ADMV4801锗硅(SiGe)、24 GHz至29.5 GHz、5G波束形成器,以便简化、高效评估ADMV4801。RF IC高度集成,包含16个独立的发射器和接收器通道。芯片可通过四线式串行端口接口(SPI)进行编程。 SDP-S控制器允许用户通过ADI的分析、控制、评估(ACE)软件与ADMV4801 SPI接口。电平转换器将1.8 V芯片逻辑电平转换为3.3 V SDP-S逻辑电平。LDO稳压器使ADMV4801能够采用单电源供电。.

有关ADMV4801的完整详细信息,请参阅ADMV4801数据手册,在使用ADMV4801-EVALZ时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。

EVAL-ADMV4801
评估ADMV4801 24 GHz至29.5 GHz发射器/接收器、单极化波束形成器
ADMV4801-Evaluation Board Angle Image ADMV4801-Evaluation Board Top Image ADMV4801-Evaluation Board Bottom Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 admv4801的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览