ADMV4728
预发布47.2 GHz 至 48.2 GHz 发射/接收双极化波束形成器
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- RF频率范围:47.2 GHz至48.2 GHz
- 在5G NR宽通道带宽下不会降低EVM性能
- 具有业界领先效率和线性Pout (5G NR)的CMOS波束形成器
- 16个可配置的发射和接收通道
- 双极化——8个水平和8个垂直通道
- 使用外部引脚提供快速TDD开关时间
- 集成TX功率检波器和温度传感器
- 匹配50Ω单端RF输入和输出
- 高效散热封装
- 非易失性存储器用于全阵列相位和增益校准
- 高分辨率矢量调制器用于相位控制
- 高分辨率DGA用于幅度控制
- 温度补偿
- 存储器用于TX和RX波束位置
- 符合3GPP规范
- ADMV4828 / ADMV4928 / ADMV4728中的通用SPI寄存器映射
参考资料
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议解决方案设计及宣传手册 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADMV4728BBCZ | CHIP SCALE BGA |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV4728的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论