ADMV4680
推荐新设计使用10.7GHz 至 14.5GHz、4 通道半双工波束合成器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 4 通道 T/R
- SPI 控制和单引脚 T/R 控制
- 通用 SPI 总线支持多达 32 个波束合成芯片
- 集成功率检波器
- 倒装芯片设计
- 3.19mm × 2.49mm 裸片尺寸
ADMV4680 是一款 Ku 频段、半双工波束合成芯片。该芯片包含用于发送和接收的单端口网络接口、用于发送和接收的四路分配器以及用于分离发送和接收电路的 T/R 开关。中央数字控制器允许通过内核芯片调整每个通道的增益和相位。在四通道配置中,内核芯片接收路径将四个相位调整信号组合到一个公共射频端口中。
在发射模式下,四通道芯片将信号从公共射频端口分配到四个不同的天线端口,调整每条路径的增益和相位。发射和接收信号与来自其他波束合成器芯片的信号组合,可构成全相控阵天线。ADMV4680 在四个输出端配有四个检波器。每个检波器可以单独关闭/打开,以节省功耗。此外,ADMV4680 还集成了精度达 10°C 以下的温度传感器。
在接收模式下,ADMV4680 在 25°C 和 12.7GHz(包括片外输入匹配网络)下的典型噪声系数为 1.9dB,典型功耗为 78mW。在发射模式下,波束合成器的典型输出压缩点 (P1dB) 为 9.5dBm,而典型功耗为 108mW。
在增益和相位可编程能力方面,ADMV4680 具有多个控制选项,需要至少 72 个串行端口接口 (SPI) 时钟周期,以便对 6 位和 8 位相位分辨率进行编程。
应用
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADMV4680ACDZ | BUMPED BARE DIE SALES | ||
ADMV4680ACDZ-RL7 | BUMPED BARE DIE SALES |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 admv4680的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论