ADMV1012
推荐新设计使用17.5 GHz至24 GHz、GaAs、MMIC、I/Q下变频器
- 产品模型
- 2
产品详情
- RF 输入频率范围:17.5 GHz 至 24 GHz
- IF 输出频率范围:2.5 GHz 至 3.5 GHz
- LO 输入频率范围:7 GHz 至 13.5 GHz
- 转换增益(混合器件):15 dB(典型值)
- SSB 噪声指数:2.5 dB(典型值)
- 输入 IP3:3 dBm(典型值)
- 输入 P1dB:−5 dBm(典型值)
- 20 dB 镜频抑制
- 单端 50 Ω RF 和 LO 输入端口
- 裸露焊盘、4.9 mm × 4.9 mm、32引脚LCC封装
ADMV1012 是一款采用紧凑的砷化镓(GaAs)设计、单芯片微波集成电路(MMIC)双边带(DSB)下变频器,采用符合RoHS标准的封装,针对输入频率范围为17.5 GHz至24 GHz的点对点微波无线电设计进行优化。
ADMV1012提供15 dB的转换增益、25 dB的镜像抑制性能和2.5 dB噪声指数。ADMV1012采用射频(RF)低噪声放大器(LNA),后接由驱动放大器驱动集成×2乘法器的本振(LO)的同相/正交(I/Q)双平衡混频器。它具有IF1和IF2正交混频器输出,所需外部90°混合型器件用于选择所需边带。
I/Q 混频器拓扑结构则降低了干扰边带滤波要求。ADMV1012为混合型DSB下变频器的小型替代器件,无需线焊,可以使用表贴制造装配。
ADMV1012 下变频器采用紧凑的散热增强型、4.9 mm × 4.9 mm、32引脚LCC封装。ADMV1012工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 点对点微波无线电
- 雷达和电子战系统
- 仪器仪表、自动测试设备 (ATE)
- 卫星通信
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADMV1012AEZ | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) | ||
ADMV1012AEZ-R7 | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV1012的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论