ADMV1010
推荐新设计使用12.6 GHz 至 15.4 GHz、GaAs、MMIC、I/Q 降频器
- 产品模型
- 2
产品详情
- RF 输入频率范围:12.6 GHz 至 15.4 GHz
- IF 输出频率范围:2.7 GHz 至 3.5 GHz
- LO 输入频率范围:9 GHz 至 12.6 GHz
- 电源转换增益:15 dB(典型值)
- 镜频抑制:25 dB(典型值)
- SSB 噪声指数:2 dB(典型值)
- 输入 IP3:1 dBm(典型值)
- 输入 P1dB:−7 dBm(典型值)
- 单端 50 Ω RF 和 LO 输入端口
- 带裸焊盘的 4.9 mm × 4.9 mm 32 端子 LCC
ADMV1010 是一款采用砷化镓 (GaAs) 设计的紧凑式微波单片集成电路 (MMIC) 单边带 (SSB) 降频器,它采用符合 RoHS 指令的封装,专门针对点对点微波无线电设计进行优化,工作频率范围为 12.6 GHz 至 15.4 GHz。
ADMV1010 的转换增益为15 dB,镜频抑制为 25 dB。ADMV1010 使用一个射频 (RF) 低噪声放大器 (LNA),其后是一个同相/正交 (I/Q) 双平衡混频器,由一个驱动放大器驱动本地振荡器 (LO)。提供 IF1 和 IF2 混频器输出,并需要使用外部 90° 混合模式选择所需的边带。I/Q 混频器拓扑结构减少了对不必要的边带进行过滤的需要。ADMV1010 是混合式 SSB 降频器组件的替代方案,但外形小得多,它可以使用表面安装制造组件,从而消除了对引线键合的需要。
ADMV1010 降频器采用热法增强的紧凑式 4.9 mm × 4.9 mm 32 端子 LCC 封装。ADMV1010 的工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。
应用
- 点对点微波无线电
- 雷达和电子战系统
- 仪器仪表和自动测试设备
- 卫星通信
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADMV1010AEZ | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) | ||
ADMV1010AEZ-R7 | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV1010的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论