ADM8845
量产用于6路白色LED液晶背光的电荷泵驱动器
- 产品模型
- 4
产品详情
- ADM8845采用2.6V至5.5V(锂离子)输入电源驱动6个白色LED
- 1x/1.5x/2x小数电荷泵,以实现高功效
- LED电流匹配精度(最大误差):1%
- 电源效率最高可达88%
- 驱动主、从显示LED
- 封装尺寸仅为9 mm2 (3mm × 3mm)
- 封装高度仅0.75 mm
- 低功耗关断模式
- 关断功能
- 软启动限制涌入电流
ADM8845利用电荷泵技术提供所需的2.6 V至5.5 V(锂离子)输入电源,最多可驱动6路白色LED。这些白色LED用于彩色液晶显示器的背光照明。为实现高的电源效率,采用能够以1x、1.5x或2x模式工作的电荷泵。电荷泵可根据输入电压,自动在1x/1.5x/2x这些工作模式间切换,以高电源效率保持适当的输出电平。
利用反馈引脚可检测各LED电流,从而改善这些白色LED的亮度匹配,最高匹配精度为1%,ISET与ILED的最大匹配精度为1%。
ADM8845提供两个数字输入控制引脚CTRL1和CTRL2,用来控制LED的关断操作和亮度。LED排成两组:主显示和从显示选项;主显示指6路LED中的4路(FB1-FB4),从显示指其余2路LED (FB5 - FB6)。将一个PVM数字信号作用于CTRL1和/或CTRL2,就可以控制这些白色LED的亮度,从而控制主/从显示器的亮度。所用的PWM数字信号的占空比决定背光白色LED的亮度。此外,也可以将直流电压或PWM信号作用于ISET引脚来控制这些白色LED的亮度,但这种控制方法要求增加数个外部元件。
ADM8845还具有软启动电路,用来限制上电时的涌入电流。
ADM8845采用CMOS技术制造,功耗极低,采用16引脚LFCSP封装。
参考资料
数据手册 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM8845ACP-REEL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM8845ACP-REEL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM8845ACPZ-REEL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM8845ACPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 28, 2014 - 13_0224 Assembly Transfer of Select 2x3 and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
ADM8845ACPZ-REEL | 过期 | |
ADM8845ACPZ-REEL7 | 量产 | |
9月 10, 2012 - 11_0020 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to StatsChippac Malaysia. |
||
ADM8845ACPZ-REEL | 过期 | |
ADM8845ACPZ-REEL7 | 量产 | |
10月 21, 2016 - 16_0229 Assembly Transfer of Select LFCSP Products to ASE Korea |
||
ADM8845ACPZ-REEL7 | 量产 | |
7月 27, 2010 - 10_0099 Supplier Lead(Pb) Line Shutdown (Amkor Technologies - Korea) |
||
ADM8845ACP-REEL | 过期 | |
1月 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
ADM8845ACPZ-REEL | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM8845的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论