ADM8828

量产

内置关断功能的开关电容电压反相器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 使输入电源电压反相
  • 电压转换效率:99%
  • 输出电流:25 mA
  • 关断功能
  • 仅需两个电容
  • 1 µF 电容
  • 18 Ω 输出电阻
  • 输入范围:+1.5 V至+5.5 V
  • 静态电流:600 µA
  • 关断电流:20 nA (ADM8828)

ADM8828
内置关断功能的开关电容电压反相器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM8828的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论