这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
ADM8660
量产具有低功耗关断引脚的CMOS开关电容电压转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- ADM660: 使输入电源电压反相或加倍
- ADM8660: 使输入电源电压反相
- 输出电流:100 mA
- 关断功能(ADM8660)
- 2.2 µF或10 µF电容
- 0.3 V 压降(30 mA负载)
- 采用+1.5 V至+7 V电源供电
- 低功耗CMOS:600 µA静态电流
- 可选电荷泵频率(25 kHz/120 kHz)
- MAX660、MAX665、ICL7660的引脚兼容升级器件
- 提供16引脚TSSOP封装
ADM660/ADM8660是一款电荷泵电压转换器,可用来将输入电源电压反相,使VOUT = -VIN 或将它加倍(仅限ADM660),使VOUT = 2 x VIN。 +1.5 V至+7 V范围内的输入电压可以反相为-1.5 V至-7 V输出电压。这种反相方案适合在单电源系统中产生负供电轨。电荷泵只需用两个较小的外部电容。50 mA以下输出电流可以实现90%以上的功效,100 mA输出电流则可以实现80%以上的功效。
利用频率控制(FC)输入引脚,可选择25 kHz或120 kHz的电荷泵工作频率,以便优化电容大小和静态电流。选择25 kHz时,适合用10 µF外部电容,而选择120 kHz时,电容大小可减至2.2 µF。ADM660上的振荡器频率也可以利用与OSC输入相连的外部电容进行控制,或利用外部时钟驱动OSC输入进行控制。在需要较高电源电压的应用中,可以利用ADM660使输入电压加倍。对于2.5 V至7 V输入电压,可实现5 V至14 V输出电压,输出电流高达100 mA。
ADM8660采用低功耗关断(SD)引脚代替外部振荡器(OSC)引脚。该引脚可以用来禁用该器件,将静态电流降至300 nA。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM8660ANZ | 8-Lead PDIP | ||
ADM8660ARZ | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADM8660ANZ | 量产 | |
2月 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADM8660ANZ | 量产 | |
ADM8660ARZ | 量产 | |
12月 16, 2010 - 10_0356 Halogen Free Material Change for ADM8660- SOIC Product |
||
ADM8660ARZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册