eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADM7155

推荐用于新设计

600 mA、超低噪声、高PSRR、RF线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:2.3 V5.5 V
  • 输出电压范围:1.2 V3.4 V
  • 最大负载电流:600 mA
  • 低噪声
    • 100 Hz100 kHz总积分噪声:0.9 µV rms
    • 10 Hz100 kHz总积分噪声:1.6 µV rms
  • 噪声频谱密度:1.5 nV/√Hz10 kHz1 MHz
  • PSRR>90 dB200 Hz200 kHz);57 dB (1 MHz)
  • 电压差:120 mV(典型值,VOUT = 3.3 VIOUT = 600 mA
  • 初始精度:±0.5%
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度:-2.0%(最小值),+1.5%(最大值)
  • 静态电流:IGND = 4 mA(空载)
  • 低关断电流:0.2 μA
  • 使用10 μF陶瓷型输出电容保持稳定
  • 8引脚LFCSP8引脚SOIC封装
  • 精密使能
  • ADIsimPower工具支持
ADM7155
600 mA、超低噪声、高PSRR、RF线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADM7154 推荐用于新设计 600 mA、超低噪声、高PSRR、RF线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADM7155-01
  • ADM7155-02
  • ADM7155-03
  • ADM7155-04
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
AD-JUPITER-EBZ

Software-Defined Radio

特性和优点

  • RF/SDR
    • ADRV9002 transceiver
    • 2 x receiver, 2 x transmitter
    • LO frequency range 30 MHz to 6 GHz
    • 12 kHz to 40 MHz frequency bandwidth
    • Sampling rate 12 kSPS to 61.44 MSPS
  • External Device Clock Input
  • External MCS Input
  • RF Front-end
  • Processing System
    • Zynq UltraScale+ MPSoC XCZU3EG
      • ARM Cortex-A53 1.5 GHz
      • ARM Cortex-R5 500 MHz
      • Mali-400 MP2 graphic processor
      • Programmable logic 154 k
    • DDR4 – 2 GB (x32)
    • Boot source
      • SD card 3.0
      • Flash memory 128 MB
    • User Interfaces
      • USB 3.1 Gen 1 – Type C
        • Upstream Facing Port (UFP)
        • Downstream Facing Port (DFP)
        • USB 2.0 compatible
    • Ethernet 1000BASE-T RGMII
    • Display Port v1.2 (2 lanes, 5.4 Gbps)
    • SATA 3
    • USB (micro) debug interface
    • 16 GPIOs (3V3 LVCMOS)
  • Power Sources
    • USB Type-C (power only)
      • Power Sink 5V, 9V/3A
    • USB Type-C (data)
      • Power Sink 5V/3A
      • Power Source 5V/0.9 A
    • 802.3at POE compliant, 25.5 W Type2 (POE+)

产品详情

The AD-JUPITER-EBZ is a versatile software-defined platform based on Analog Devices ADRV9002 and Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC. The ADRV9002 is a new generation RF transceiver that has dual-channel transmitters, dual-channel receivers covering a frequency range of 30 MHz to 6 GHz. This device has a high-quality RF linearity performance and a set of advanced features like fast profiles switching, flexible power vs. performance configuration, fast frequency hopping, multi-chip synchronization, and digital pre-distortion (DPD) for narrow and wide band waveform.

The evaluation platform includes XCZU3EG processing device that has a wide range of interfaces, making the system capable of local processing or streaming to a remote host. It comes integrated in a self-contained ruggedized aluminum case, which gives flexibility in evaluating and prototyping across different environments.

APPLICATIONS

  • Aerospace and Defense
  • Communications
  • Advanced Education

eval board
EVAL-ADM7154

ADM7154 评估板

特性和优点

  • 输入电压范围: 2.3 V至5.5 V
  • 最大输出电流: 600 mA
  • 低噪声
  • 100 Hz到100 kHz总积分噪声:0.9 µV rms
  • 10 Hz到100 kHz总积分噪声:1.6 µV rms
  • 初始精度: ±0.5%
  • 提供固定输出版本(3.3 V,ADM7154)和可调节输出版本(ADM7155)
  • 8引脚LFCSP和8引脚SOIC封装

产品详情

ADM7154CP-3.3EVALZ、ADM7154CP-1.8EVALZ和ADM7155CP-02-EVALZ评估板分别用于演示ADM7154和ADM7155线性稳压器的功能。

使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。

更多有关线性稳压器的详情,请参考 ADM7154 和ADM7155数据手册。

评估套件内容
  • ADM7154CP-3.3EVALZ、ADM7154CP-1.8EVALZ或ADM7155CP-02-EVALZ评估板

其他设备要求
  • 直流电源
  • 用于测量电压和电流的万用表
  • 电子负载或阻性负载


AD-JUPITER-EBZ
Software-Defined Radio
EVAL-ADM7154
ADM7154 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM7155的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览