ADL5903

推荐新设计使用

200 MHz至6 GHz 35 dB TruPwr™检波器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 精确的均方根至直流转换(200 MHz至6 GHz)
  • 测量动态范围:35 dB
    无纹波传递功能
  • 单端输入,兼容50 Ω信号源
    无需外部匹配
  • 线性dB输出,调整至35.5 mV/dB (900 MHz)
  • 波形与调制独立,如:
      GSM/CDMA/W-CDMA
      /TD-SCDMA/LTE
  • 出色的温度稳定性
  • 采用3.0 V 至5.0 V电源供电,工作温度范围为−55°C至+125°C
  • 低功耗: 3 mA(3.0 V至5.0 V电源)
  • 8引脚、2 mm × 2 mm LFCSP封装
ADL5903
200 MHz至6 GHz 35 dB TruPwr™检波器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 1
AD7466 量产 1.6 V微功率12位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5903

ADL5903评估板

产品详情

ADL5903-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。 正常工作时需使用3.0 V至5.0 V/15 mA电源。 电源必须连接至测试环路的VPOS和COMM引脚。 RF输入信号施加于SMA连接器(RFIN)。 电压输出至SMA连接器(VOUT)或测试环路(OUT)。

EVAL-ADL5903
ADL5903评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5903的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览