ADL5513S

推荐用于新设计

航空航天用1 MHZ至4 GHZ、80 DB对数检波器/控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Wide bandwidth: 1 MHz to 4 GHz
  • 宽带宽:1 MHz至4 GHz
  • 80 dB dynamic range (±3 dB)
  • 80 dB动态范围(±3 dB)
  • Constant dynamic range over frequency
  • 整个频率范围内的动态范围恒定
  • -40°C至+85°C温度范围内的稳定性:±0.5 dB
  • Stability over −40°C to +85°C temperature range: ±0.5 dB
  • Sensitivity: −70 dBm
  • 灵敏度:-70 dBm

ADL5513S
航空航天用1 MHZ至4 GHZ、80 DB对数检波器/控制器
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5513S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览