ADL5511
推荐用于新设计直流至6 GHz 包络和TruPwr RMS检波器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 包络跟踪RF检波器,输出电压与输入电压成正比
- 独立的TruPwr均方根输出
- 无需巴伦或外部调谐
- 出色的温度稳定性
- 输入功率动态范围:47 dB
- 输入频率范围:直流至6 GHz
- 包络带宽:130 MHz
- 包络延迟:2 ns
- 单电源供电:4.75 V to 5.25 V
- 电源电流:21.5 mA
- 关断模式:130 μW
ADL5511是一款RF包络和TruPwr均方根检波器。包络输出电压是一个与输入信号包络成正比的电压。均方根输出电压与输入信号的峰均比无关。
均方根输出为线性V/V电压,900 MHz时的转换增益为1.9 V/V均方根值。包络输出的转换增益为1.46 V/V (900 MHz),它以ERER引脚提供的1.1 V内部基准电压为参考。
ADL5511可采用直流至6 GHz信号工作,包络带宽最高可达130 MHz。
所获取的包络可用于RF功率放大器(PA)线性化和增强效率,均方根输出则可用于测量均方根功率。高均方根值精度和快速包络响应特别适合对CDMA2000、W-CDMA及LTE系统中使用的宽带高峰均比信号进行包络检波和功率测量。
ADL5511的工作温度范围为−40°C至+85℃,提供16引脚3 mm × 3 LFCSP封装。
应用
--W-CDMA、CDMA2000、LTE和其他复杂波形的均方根功率测量和包络检波
--基于漏极调制的功率放大器线性化
--采用包络跟踪方法的功率放大器线性化
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
评估设计文件 1
视频 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5511ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 28, 2014 - 13_0224 Assembly Transfer of Select 2x3 and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
ADL5511ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册