ADL5507

推荐用于新设计

10 MHz 至 12 GHz、55 dB 对数 RF 功率检波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的射频检波器功能
  • 宽工作电压范围:10 MHz 至 12 GHz
  • 稳定的线性分贝响应
  • 55 dB 动态范围(3.6 GHz RF 输入时误差为 ±1 dB)
  • 出色的温度稳定性,典型值为 ±1 dB
  • 正/负输出斜率响应由 ENBL 引脚控制
  • 电源开/关响应时间:2.5 μs/200 ns(上升/下降)
  • 工作温度范围为 −40°C 至 +105°C。
  • 低功耗:3.3 mA 时 12.5 V
  • 禁用电流 <100 μA
  • 电源电压范围:2.7 V 至 3.45 V
ADL5507
10 MHz 至 12 GHz、55 dB 对数 RF 功率检波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADL5507

评估 ADL5507 10 MHz 至 12 GHz、55 dB 对数 RF 功率检波器

特性和优点

  • 适用于 ADL5507 的功能完备的评估板
  • −56 dBm 至 −1 dBm 射频功率检测范围(3.6 GHz 射频输入时误差为 ±1 dB)
  • 正/负输出斜率响应由跳线控制
  • 2.7 V 至 3.45 V 工作电压

产品详情

ADL5507-EVALZ 可对 10 MHz 至 12 MHz 的对数射频功率检测器 ADL5507 进行高效评估。ADL5507 具有 55 dB 的宽输入功率动态范围。其输出的直流电压与其输入处施加的 RF 信号电平呈线性(dB)关系。输出可配置为对增加的 RF 输入电平做出积极或消极响应。ADL5507-EVALZ 可轻松连接直流电源、RF 输入信号和对数输出电压。

有关更多 ADL5507 详细信息,请参阅 ADL5507 数据手册。在使用 ADL5507-EVALZ 评估板时,应参阅 ADL5507 数据手册,以及本用户指南。

EVAL-ADL5507
评估 ADL5507 10 MHz 至 12 GHz、55 dB 对数 RF 功率检波器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5507的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览