ADL5506

推荐用于新设计

30 MHz 至 4.5 GHz、 45 dB RF 检波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整RF检波器功能
  • 典型动态范围:45 dB
  • 工作频率范围:30 MHz4.5 GHz
  • 出色的温度稳定性
  • 稳定的线性dB响应
  • 电源开/关响应时间:65 ns/145 ns(上升/下降)
    • 施加−5 dBm输入功率
  • 工作温度范围:−40°C+85°C
  • 低功耗:3.8 mA (3.0 V)
    • 电源电压范围:2.5 V5.5 V
  • 禁用电流:低于1 µA
  • AEC-Q100通过汽车应用认证
ADL5506
30 MHz 至 4.5 GHz、 45 dB RF 检波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
对数检波器 6
AD8311 推荐用于新设计 50 dB GSM PA控制器
AD8312 推荐用于新设计 50 MHz 至3.5 GHz、45 dB RF对数检波器
AD8314 量产 100 MHz至2.7 GHz 、45 dB RF检波器/控制器
AD8306 量产 5MHz至400 MHz 、100 DB高精度限幅-对数放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-ADL5506

ADL5506评估板

产品详情

ADL5506-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。 正常工作时,该评估板采用3 V电源,消耗3.75 mA电流,但电源电压可以在2.5 V至5.5 V范围内选择。电源必须连接至测试环路的VPOS和GND引脚。 RF输入信号施加于SMA连接器(RFIN)。 SMA连接器(VLOG)提供输出电压。

EVAL-ADL5506
ADL5506评估板

最新评论

近期浏览