ADL5501S

推荐新设计使用

ADL5501S:航空航天 50 MHZ至6 GHZ TRUPWR™检波器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 真均方根响应
  • 出色的温度稳定性
  • 输入动态范围最高达30 dB
  • 50 Ω输入阻抗
  • 最大输入:1.25 V rms、15 dBm
  • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
  • 低功耗:3.3 mW(3 V电源)

ADL5501S
ADL5501S:航空航天 50 MHZ至6 GHZ TRUPWR™检波器
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5501S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览