ADL5390
推荐用于新设计RF矢量乘法器
产品详情
- 工作频率范围:20 MHz至2.4 GHz
- 连续幅度控制范围:+5 dB至-30 dB
- 笛卡尔I/Q基带频率范围:DC至230 MHz
- 输出三阶交调截点:+24 dBm
- 输出1 dB压缩点:11 dBm
- 输出开关禁用功能
- 5 V单电源
- 24引脚小型LFCSP封装
ADL5390矢量乘法器由一对匹配的宽带可变增益放大器组成,二者输出相加,每个放大器具有单独的线性幅度增益控制。如果两个输入RF信号正交,则可以将该矢量乘法器配置为矢量调制器,或将增益控制引脚用作笛卡尔变量,将其配置为可变衰减器/移相器。这种情况下,输出振幅可以控制在最大+5 dB至-30 dB以下的范围内,相位可以在整个360°范围内连续调整。由于信号路径为线性,因此输入的原始调制得以保留。如果两个信号是独立的,则该矢量乘法器可以充当一个2:1多路复用器,或提供从一个通道至另一个通道的衰落。
ADL5390可以在20 MHz至2400 MHz的宽频率范围内工作。当一个通道设置为最大增益且工作频率为380 MHz时,ADL5390的OP1dB为11 dBm,OIP3为24 dBm,输出本底噪声为-148 dBm/Hz。在大部分工作频率范围内,两个VGA之间的增益匹配和相位匹配分别优于0.5 dB和1°。
ADL5390采用ADI公司专有的高性能25 GHz SOI互补双极性IC工艺制造,提供24引脚无铅CSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C,同时提供评估板。
供货
提供样片和评估板,产品型号分别为ADL5390ACPZ和ADL5390-EVAL。
同类产品
AD8302 - 低频至2.7GHz RF/IF增益相位检波器
AD8340 - RF矢量调制器,700 MHz至1000 MHz
AD8341 - RF矢量调制器,1.5 GHz至2.4 GHz
参考资料
数据手册 1
评估设计文件 1
这是最新版本的数据手册