ADL5369

过期

300 MHz至1,100 MHz平衡混频器,内置LO缓冲器和RF巴伦

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RF频率范围:300 MHz至1100 MHz
  • IF频率范围:30 MHz至450 MHz
  • 功率转换损耗: 6.2 dB
  • SSB噪声系数:7.2 dB
  • 输入IP3:28 dBm
  • 典型LO接口回损:0 dBm
  • 单端50 Ω RF和LO输入端口
  • 高隔离度单刀双掷LO输入开关
  • 典型的单电源供电: 3.3 V至5 V
  • 裸露焊盘、5 mm × 5 mm、20引脚LFCSP
ADL5369

300 MHz至1,100 MHz平衡混频器,内置LO缓冲器和RF巴伦

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5369

ADL5369 评估板

产品详情

ADL5369-EVALZ是一款配置齐全的4层Rogers 3003评估板。正常工作时,它需要5 V/84 mA或3.3 V/56 mA电源供电。应将电源连接至线夹引线的VPOS和GND引脚。所有信号端口均配置边缘安装型SMA连接器。RF-IN是用于下变频评估的输入端口,及用于上变频评估的输出端口。LO1_IN和LO2_IN均为本振的输入端口。当LOSEL线夹引线为逻辑低电平时可以使能LO1_IN。将LOSEL拉至逻辑高电平可以使能LO2_IN。IF1-OUT是用于上变频评估的输出端口,及上变频评估的输入端口。电源为或低于3.6 V时,可以使用关断功能。


EVAL-ADL5369
ADL5369 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5369的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览