ADL5363
过期2300 MHz 至2900 MHz 平衡混频器,内置LO缓冲器和RF巴伦
产品详情
- RF频率范围:2,300 MHz至2,900 MHz
- IF频率范围:直流至450 MHz
- 功率转换损耗:7.7 dB
- SSB噪声系数:7.6 dB
- 输入IP3:31 dBm
- LO驱动:0 dBm(典型值)
- 单端50 Ω RF和LO输入端口
- 高隔离度SPDT LO输入开关
- 单电源供电:3.3 V至5 V
- 5 mm × 5 mm、20引脚裸露焊盘LFCSP封装
- ESD性能:1500 V HBM/1,250 V FICDM
ADL5363利用高线性度双平衡无源混频器内核以及集成的RF和本振(LO)平衡电路来实现单端工作。该器件内置RF巴伦,能够在2300 MHz至2900 MHz输入频率范围内实现较佳性能。平衡的无源混频器配置提供良好的LO至RF泄漏(典型值优于-30 dBm),以及出色的交调性能。平衡混频器内核还能提供极高的输入线性度,使该器件能用在要求苛刻的蜂窝应用中。对于这些应用,如果输入线性度不高,带内阻塞信号可能会导致动态性能下降。
ADL5363提供两条开关LO路径,可用在需要两个本振之间快速切换的TDD应用中。LO电流可以通过电阻在外部设置,使所需性能水平的相应直流电流较低。对于低电压应用,ADL5363能够以低至3.3 V的电压工作且电流大幅降低。在低压下工作时,另外还提供一个逻辑引脚,可以在需要时关断电路(小于200 µA)。
ADL5363采用BiCMOS高性能IC工艺制造,提供5 mm x 5 mm、20引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C,同时提供评估板。
应用
- 蜂窝基站接收机
- 发射观测接收机
- 无线电链路下变频器
参考资料
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adl5363的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论