ADL5310

量产

120 dB范围(3 nA - 3 mA)双通道对数转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 针对光纤光电二极管接口进行了优化
  • 60倍电流测量范围
    法则一致性:0.3 dB(3 nA至3 mA)
  • 单电源或双电源供电:3 V至±5.5 V
  • 标称斜率:10 mV/dB(每10倍200 mV)
  • 标称截距:300 pA(由外部电阻设置)
    可选的斜率和截距调整功能
  • 完全对数比功能
  • 出色的温度稳定性
  • 对于给定电流水平,响应时间极短
  • 24引脚小型芯片级封装(LFCSP 4 mm × 4 mm)
  • 低功耗:静态电流小于10 mA
ADL5310
120 dB范围(3 nA - 3 mA)双通道对数转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADL5309

评估 ADL5309 双对数转换器 188 dB 范围,10 pA 至 25 mA

特性和优点

  • 适用于 ADL5309  的功能完备的评估板。
  • 支持外部电输入或板载光电二极管进行光输入
  • 片上或外部光电二极管偏置
  • VOUT1、VOUT2 和数字温度计的 ADC 控制

产品详情

ADL5309-EVALZ 评估板可用于评估 ADL5309 对数转换器 IC。

ADL5309 由双单片对数跨阻放大器组成,针对光纤系统中低频和宽动态范围信号功率的测量进行了优化。该器件产生高精度、温度补偿输出电压,该电压与引脚 INP 处的输入电流和内部产生的参考电流之间的比率的对数成比例。

对数斜率和截距均在工厂分别调整为 200 mV/decade 和 10 pA 的标称值。两者都可以通过 I2C 接口进行调整。

可通过 I2C 接口获取 OUT1 和 OUT2 输出的数字表示以及数字温度计。通过 I2C 接口控制的 14 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 对 OUT1 通道输出、OUT2 通道输出和数字温度计输出进行采样。

ADL5309 的完整规格可在 ADI 公司提供的 ADL5309 数据手册中找到,使用 ADL5309-EVALZ 评估板时,必须结合用户指南进行查阅。

EVAL-ADL5310
ADL5310 评估板
EVAL-ADL5309
评估 ADL5309 双对数转换器 188 dB 范围,10 pA 至 25 mA

最新评论

近期浏览