专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADL5304
推荐用于新设计高速、200 DB范围对数转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 针对所有输入电流优化,响应速度极快
欲了解更多信息,请参考数据手册。 - 100倍输入范围:1 pA至10 mA
- 法则一致性:±0.25 dB(100 pA至100 µA)
- 对数比或固定截点运算
- 精确基准电压和基准电流
- 自适应光电二极管(PD)偏置,低暗电流
- 可编程对数斜率和截距
- VLOG引脚默认对数斜率为10 mV/dB
- 单电源或双电源供电
ADL5304是高速对数转换器,在整个200 dB(1 pA至10 mA)测量范围内具有快速响应和低噪声。ADL5304的对数斜率标称值为10 mV/dB (200 mV/十倍);其他的数值也很容易配置。可在宽范围内通过内部100 nA电流源对对数截距进行编程,或者针对对数比应用在外部编程。3.162 fA的默认截距使100 nA测量范围的中点定于VLOG = 1.5 V。
仅需一个5 V单正电源便可在额定的1 pA至3 mA输入范围内工作。双电源供电可将额定输入电流范围扩展至10 mA。
ADL5304支持对数自变量的双电流输入。分子输入INUM经NPN晶体管的集电极,于低失调JFET放大器附近连入反馈路径。分母电流IDEN以同样方式处理,允许对数比值运算。输入求和节点(INUM和IDEN)在1.5 V的恒定默认电压下工作。VSM1至VSM4引脚位于INUM和IDEN输入的侧面以提供守护电压,从而使漏电流降至低点。
自适应光电二极管偏置专为光学测量而提供。监控电流是INUM 的1.1倍,在IMON引脚输出,外部电阻RMNTR是光电二极管串联电阻(RS) 的10倍,在光电二极管两端施加电压,通过一阶将内部PD结保持在0 V,从而使暗电流降至低点。
VLOG输出被缓冲,并且可通过内部增益设置电阻重新调整。随着ILOG 从1 pA至10 mA的10倍变化,内部ILOG可在−400 μA至+400 μA范围内变化。这对应于图1所示默认配置中VLOG引脚上的0.5 V至2.5 V电压变化。
准确的1.5 V(1P5V引脚)和2.0 V(2VLT引脚)基准输出允许使用外部电阻对截点精确进行重新定位。
ADL5304采用32引脚5mm × 5 mm LFCSP封装,额定工作温度范围为-40℃至+85℃。
应用
- 高精度光功率测量
- 宽范围基带对数压缩
- 针对高速APC环路的多功能检波器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5304ACPZ-R2 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADL5304ACPZ-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADL5304ACPZ-R2 | 量产 | |
ADL5304ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADL5304
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。