ADL5303
推荐用于新设计160 dB范围、100pA至10 mA、低成本对数转换器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 针对光纤光电二极管接口进行了优化
- 8级整10倍范围
- 法则一致性:
0.1 dB,1 nA至1 mA - 单电源供电:
3.0 V至5.5 V - 全面温度稳定性
- 精密激光调整
- 对数斜率:10 mV/dB(VLOG引脚)
- 基本对数截距:100 pA
- 可轻松调整斜率和截距
- 输出带宽:10 MHz
压摆率:15 V/μs - 小型16引脚LFCSP封装
- 低功耗:静态电流约为4.5 mA(使能状态下)
ADL5303是一款单芯片对数检波器,针对光纤系统中的低频信号功率测量进行了优化,并提供多样、易用的极宽动态范围。利用专有设计和精密激光调整,该器件还可实现宽测量范围和高精度特性。它采用VPS 5 V正电源供电。使用低电源电压时,可以更改对数斜率,以适应可用范围。低静态电流和芯片禁用特性则有利于电池供电应用。
输入电流 IPD流经比例优化NPN晶体管的集电极,于低失调JFET放大器附近连入反馈路径。电流求和输入节点可在独立于电流的恒定电压下工作,默认电压值为0.5 V,并且可在宽范围内对该电压进行调节。提供自适应偏置方案,能够在极低的光输入水平下降低光电二极管的暗电流。 IPD = 100 pA时,VPDB引脚对光电二极管施加约0.1 V的反向偏置电压;当 IPD = 10 mA时,反向偏置线性上升到2.0 V,以便改善高功率水平下的响应时间。VSUM保护引脚位于INPT输入引脚的侧面,在求和节点处跟踪电压变化。将器件的裸露焊盘连接至VSUM引脚可提供一个持续的保护,较大程度减少进入INPT引脚的漏电流。
VLOG输出端对数斜率的默认值可通过内部5 kΩ电阻设置。外部分流电阻可降低对数斜率;缓冲器和一对外部反馈电阻可升高对数斜率。VLOG引脚端的额外电容可用作简易的低通滤波器。中间电压VLOG通过输出级缓冲,其摆幅可以达到接地和正电源VPS的大约100 mV以内,并提供±20 mA的峰值电流驱动能力。同时提供板载2 V基准电压源,以便对截点进行重新定位。跨导线性对数放大器的增量带宽由于输入电流变小而降低。IPD =1 nA时,ADL5303的带宽约为2 kHz,它随着IPD增大而提高,最大值为10 MHz。
应用- 高精度光功率测量
- 宽范围基带对数压缩
- 针对APC环路的多功能检波器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADL5303ACPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADL5303ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADL5303ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 3, 2017 - 16_0230 Assembly Transfer of Select LFCSP Products to ASE Korea |
||
| ADL5303ACPZ-R2 | 量产 | |
| ADL5303ACPZ-R7 | 量产 | |
| ADL5303ACPZ-RL | 量产 | |
|
4月 28, 2014 - 13_0224 Assembly Transfer of Select 2x3 and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
| ADL5303ACPZ-R2 | 量产 | |
| ADL5303ACPZ-R7 | 量产 | |
| ADL5303ACPZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADL5303
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。