ADH561S
推荐新设计使用航空航天 GaA、宽带倍频器、8 至 21GHz、裸片
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 高输出功率:+17dBm
- 低输入功耗驱动:0dBm 至 +6dBm(典型值)
- Fo、3Fo 和 4Fo 隔离:> 15dBc (Fout = 15 GHz)
- 100 kHz SSB 相位噪声:-139 dBc/Hz
- 裸片尺寸:0.87 X 1.53 X 0.1mm
ADH561S 是一款采用 GaAs PHEMT 技术的 x2 有源宽带倍频器芯片。由 +5dBm 驱动电平信号驱动时,该倍频器在 8GHz 至 21GHz Fout 范围内提供 +17dBm 的典型输出功率。ADH561S 非常适合在点对点和 VSAT 无线电的 LO 倍频链中使用,与传统方法相比,可以减少器件数量。100 kHz 偏置时的低加性 SSB 相位噪声为 -139 dBc/Hz,有助于保持良好的系统噪声性能。所有数据均由通过至少 0.31mm (12 mil) 的两条 0.025mm (1 mil) 线焊连接的芯片获取。
应用
- 军工和航空航天
- 时钟生成应用
- 点对点和 VSAT 无线电
- 测试仪器仪表
- 传感器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADH561-000C | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adh561s的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论