ADH363S
推荐新设计使用DC至12 GHz,8分频
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 超低 SSB 相位噪声:-153 dBc/Hz
- 宽带宽
- 输出功率:4 dBm
- 单直流电源:+5V
- 8 引脚密封 SMT 封装
ADH363S是低噪声的N = 8静态分频器,采用8引脚玻璃/金属表贴(密封型)封装。此器件在DC(使用方波输入)至12 GHz的输入频率下工作,使用+5V DC单电源。100 kHz偏置时的低加性SSB相位噪声为-153 dBc/Hz,有助于用户保持良好的系统噪声性能。
应用
- 点对点/多点无线电
- VSAT 无线电
- 光纤产品
- 太空和军事
参考资料
高剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADH363R701G8 | 8-Lead Flatpack |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADH363S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论