ADH347S

推荐新设计使用

航空航天GaAs、SPDT非反射式开关,DC至14 GHz(LH5封装),DC至20 GHz(裸片)

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽带频率范围:
    • DC-20 GHz SPDT非反射式开关(裸片)
    • DC-14 GHz SPDT非反射式开关(LH5封装)
  • 非反射式、50 Ω设计
  • 低插入损耗:
    • 最大值2.2 dB(20 GHz时,裸片)
    • 最大值3.0 dB(14 GHz时,LH5封装)
  • 高隔离度:
    • 最小值40 dB(20 GHz时,裸片)
    • 最小值45 dB(14 GHz时,LH5封装)
  • 高输入线性度
    • 输入P1dB:23 dBm(典型值)(裸片和LH5封装)
    • 输入IP3:43 dBm(典型值)(裸片和LH5封装)
  • 高功率处理
    • 27 dBm,最高TA = +75 °C(裸片)
    • 26 dBm,仅TA > +75 °C至TA = +85 °C之间(裸片)
    • 27 dBm,最高TA = +51 °C(LH5封装)
    • 25 dBm,仅TA > +51 °C至TA = +85 °C之间(LH5封装)
  • LH5,陶瓷密封SMT
ADH347S
航空航天GaAs、SPDT非反射式开关,DC至14 GHz(LH5封装),DC至20 GHz(裸片)
ADH347S Functional Block Diagram HMC8292G8 SID ADH347S Die Picture
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADH347S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览