ADH346S

量产

MMIC电压可变衰减器裸片,DC - 20GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽带宽: DC至8 GHz、14 GHz、18 GHz或20 GHz
  • 低相移和衰减
  • 30 dB或32 dB衰减范围
  • 简化电压控制
ADH346S
MMIC电压可变衰减器裸片,DC - 20GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADH346S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览