ADH141S
推荐新设计使用MMIC 混频器、6-18 GHz 裸片
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 输入 IP3:+20 dBm
- LO 到 RF 隔离:35 dB
ADH141S 是一款微型无源双平衡混频器,可用作 IF 端口为 DC 至 7GHz 以及 RF 和 LO 端口为 6 至 18GHz 的频率转换器,采用裸片形式提供,附带 K 级元件评估。产品可用作上变频器或下变频器。该器件是具有高动态范围的无源二极管/巴伦型混频器。由于具有 20 dBm 的高三阶截距,该混频器可以处理比大多数有源混频器更大的信号电平。MMIC 实现方案在电路中提供了出色的平衡,从而实现高 LO/RF 和 LO/IF 隔离以及单元到单元的一致性。ADH141S 允许使用表面贴装制造技术,适用于高可靠性的军事、工业和航空航天应用。
应用
- 军用与航空航天
- 收发器
- 测试设备和传感器
- 雷达
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC8804 | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adh141s的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论