ADG2412

推荐用于新设计

0.5 Ω RON,±15 V,+12 V, ±5 V,+5 V/–12 V,四路单刀单掷开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低 RON 0.5 Ω
  • 高达 847 mA 的高持续电流
  • 在信号范围内平坦 RON,0.003Ω
  • 1 kHz 时的 THD 为 –122 dB
  • 改善导通电阻和导通电容之间的平衡
    • 低 RON (0.5 Ω) 和 CON (28 pF)
  • 1.8 V、3.3 V 和 5 V 逻辑兼容性
  • 16 引脚 4 mm x 4 mm LFCSP 封装
    • 与 ADG1412 引脚兼容
  • 全定工作电压为 ±15 V、+12 V、±5 V 和 +5 V、–12 V
  • 可使用非对称电源
  • 模拟信号范围为 VSS 至 VDD – 2 V
ADG2412
0.5 Ω RON,±15 V,+12 V, ±5 V,+5 V/–12 V,四路单刀单掷开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LCD/CCD/OLED 偏置 1
LT3463 量产 具肖特基二极管的双通道、微功率 DC/DC 转换器
负线性稳压器(LDO) 1
ADP7182 推荐用于新设计 -28 V、 −200 mA、,低噪声、线性稳压器
正线性稳压器(LDO) 1
ADP7142 推荐用于新设计 40 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG2412

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADG2412

评估 ADG2412、0.5 Ω 导通电阻、±15 V、+12 V、±5 V,+5 V/−12 V、四通道 SPST 开关

特性和优点

  • 低 RON 0.5 Ω
  • 高达 847 mA 的高持续电流
  • 在信号范围内平坦 RON,0.003Ω
  • 改善导通电阻和导通电容之间的平衡
  • 低 RON (0.5 Ω) 和 CON (33 pF)
  • 1.8 V 逻辑兼容
  • 16 引脚、4 mm x 4 mm,LFCSPe 封装
  • 与 ADG1412 引脚兼容
  • 全定工作电压为 ±15 V、+12 V、±5 V 和 +5 V/–12V
  • 可使用非对称电源
  • 模拟信号范围为 VSS 至 VDD – 2 V

产品详情

EVAL-ADG2412EBZ 是用于 ADG2412 的评估板。ADG2412 包含四个独立的单刀单掷 (SPST) 开关。ADG2412 开关以逻辑 1 打开。每个开关在打开时在两个方向上的传导都一样好,每个开关的输入信号范围从 VSS 至 VDD – 2 V。当开关打开时,高达电源的信号电平被阻止。ADG2412 没有 VL 引脚。数字输入在整个工作电源范围内与 1.8 V 逻辑输入兼容。导通电阻曲线在整个模拟输入范围内非常平坦,可确保在切换音频信号时实现良好的线性度和低失真度。

数据手册中的图 1 显示了 EVAL-ADG2412EBZ 评估板。ADG2412 位于评估板中央,提供螺丝接线端子以连接每个源极和漏极引脚。三个螺丝端子为套件供电,第四个螺丝端子为用户提供定义的数字逻辑供电电压(如需要)。数字逻辑供电电压也可以由板上的 ADP7142 提供。

ADG2412 的完整规格可在 ADI 公司提供的 ADG2412 数据手册中找到,使用 EVAL-ADG2412EBZ 评估板时,必须结合用户指南进行查阅。

EVAL-ADG2412
评估 ADG2412、0.5 Ω 导通电阻、±15 V、+12 V、±5 V,+5 V/−12 V、四通道 SPST 开关

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG2412的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览