Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

ADF5002

推荐新设计使用

4GHz 至18GHz _8分频预分频器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8分频预分频器
  • 高工作频率:4GHz至18GHz
  • 集成RF去耦电容
  • 低功耗
    主动模式: 30 mA
    省电模式: 7 mA
  • 低相位噪声:−150dBc/Hz
  • 单直流电源:3.3V,兼容ADF4xxxPLL
  • 温度范围:−40°C至+105°C
  • 小型封装:3mm×3mmLFCSP

ADF5002
4GHz 至18GHz _8分频预分频器
提问

参考资料

数据手册 1

评估设计文件 1

常见问题 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1
OP184 量产 单电源、轨到轨输入/输出运算放大器
小数N分频PLL 1
ADF4156 量产 6.2 GHz 小数N分频频率合成器
整数N分频PLL 1
ADF4106 量产 6 GHz整数N分频PLL
正线性稳压器(LDO) 2
ADP151 量产 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器
ADP150 量产 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-ADF5002
ADF5002 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF5002的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览