ADES1754

推荐用于新设计

14 通道高压数据采集系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 65V 工作电压
  • 超低功耗工作
    • 关断模式:2μA
  • 冗余 ADC 和比较器 (COMP) 采集
  • 同步电池和母线电压采集
  • 14 电池电压测量通道
    • 2.2mV/5mV/10mV 精度(-40°C 至 +105°C)
    • 1.8mV 精度(+5°C 至 +65°C)
  • 14 个电池平衡开关
    • >300mA 软件可编程平衡电流
    • 与单个电池定时器自动平衡
    • 通过电池电压自动平衡
    • 紧急放电模式
  • 温度、电压或 GPIO 的六个可配置的辅助输入
  • 集成裸片温度测量
  • 自动热保护
  • 可热插拔,无需外部保护
  • 可单独配置的安全警报
    • 过压、欠温故障
    • 欠压、欠温故障
    • 1 单元不匹配警报
  • UART、双 UART 接口
  • 电池管理 UART 协议
    • 菊花链最多 32 个套件
    • 用于实现更高电气隔离的电感
    • 高达 2Mbps 的波特率(自动检测)
    • 每个套件 1.5μs 传播延迟
    • 数据包错误检查 (PEC)
  • I2C 控制器
  • 可配置的硬件警报接口
  • 32 位唯一设备 ID
ADES1754
14 通道高压数据采集系统
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADES1756 推荐用于新设计 14-Channel, High-Voltage Data-Acquisition Systems
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADES1754

Evaluation Board for the ADES1754/ADES1755/ADES1756 14-Channel Battery Stack Monitoring Systems

特性和优点

  • Provides a Convenient Platform for Evaluating theFeatures and Functions of the ADES1754
  • Versatile GUI Interface for Features Evaluation
  • Plug-and-PlayArchitecture for Rapid System Prototyping
  • Force and Sense Pin Headers for PrecisionMeasurement Assessment
  • Built-In Resistor Stack for Battery Emulation
  • Proven PCB Layout Fully Assembled and Tested

产品详情

The ADES1754 evaluation kit (EV kit) is used to demonstrate the features and capabilities of the ADES1754/ADES1755/ADES1756 14-channel, high-voltage, smart sensor, data-acquisition interface ICs. The ADES1754 EV kit is coupled with a MAX17851 EV kit to establish communication with a host PC. Once communication is established, control of the ADES1754 EV kit is executed through the EV kit GUI on the host PC. The GUI is Windows XP®-, Windows Vista®-, Windows® 7-, and Windows 10-compatible and is available through your local Analog Devices representative.

Design files for this circuit board are available.

EVAL-ADES1754
Evaluation Board for the ADES1754/ADES1755/ADES1756 14-Channel Battery Stack Monitoring Systems

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADES1754的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览