ADE9322B
不推荐用于新设计支持mSure的Σ-Δ型ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- mSure 传感器监控
- 输入信号路径的非侵入式实时直接精确测量
- 识别传感器故障
- 有助于诊断数据报告的配对微控制器单元固件
- 支持分流器和分压器
- mSure 自校准
- 基于直接测量完整信号路径的自动校准
- 允许校准每个通道高达 0.25% 的误差
- 2 个高性能 Σ-Δ ADC
- 伪差分输入电压范围:峰值为 ±41.67 mV,电流通道的输入为 +29.46 mV rms
- 比特流输出
- 工业温度范围:−40°C 至 +85°C
- 具有 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 的集成温度传感器
ADE9322B集成了采用mSure®技术的高精度、2通道Σ-Δ型模数转换器(ADC),可将两个模拟输入信号转换为单个位流输出。该器件支持mSure传感器监控功能,允许用户查看传感器和信号路径的整体精度,以便独立识别电流和电压通道上随时间而发生的精度偏移。集成到较大的系统中时,mSure传感器监控功能有助于防窃电,确保电表正常运行,包括数字隔离、数字计量引擎(ADE7979)和云分析服务。通过mSure进行自校准使该器件可以自动校准电流和电压通道以实现1%电能精度。
ADE9322B集成了高性能ADC。电流通道可与分流电阻接口。电压通道需要分压器输入。高速串行外设接口(SPI)端口和通用异步接收器和发射器(UART)端口可以访问ADE9322B寄存器。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如MISO/TX)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示;例如MISO即表示仅与此功能相关。
ADE9322B采用3.3 V电源供电,提供32引脚LFCSP封装。
应用
- 基于分流器的三相电表
- 太阳能逆变器
- 过程监控
- 智能配电单元
- 三相交流充电器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADE9322BACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADE9322BACPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADE9322B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论