ADE8167

过期

电力线通信主调制解调器IC

产品模型
2
Viewing:

产品详情

  • 窄带电力线通信IC
    -集成物理层、数据链路层和网络层
  • 应用层
    - 支持DL/T 645-1997或DL/T 645-2007数据协议(中国)以及通过选项
  • 网络层
    - 自动波特率协商
    - 动态路由
  • 数据链路层
    - CRC校验
    - 数据安全网络密钥
  • 物理层
    - FSK调制
    - 三相网络最高2400 bps
  • 通过简单的串行接口与主微处理器通信
  • 3.3V单电源供电,低功耗(140 mW,典型值)
  • 封装和温度范围
    - 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP
    - 额定工作温度范围:−40°C至+85°C

ADE8167
电力线通信主调制解调器IC
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADE8167的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览