ADE8165

过期

窄带电力线通信主调制解调器IC,内置网络堆栈

Viewing:

产品详情

  • 窄带电力线通信IC
    通过网络层集成PHY
  • 单相网络上最高800 bps,三相50 Hz电力网络上最高2400 bps
  • 应用层
    -支持DL/T 645 1997或2007中国协议以及通过选项
  • 网络层
    -主/从架构
    -设计用于与ADE8155从PLC调制解调器IC配套使用,支持:
    动态路由
    自动发现经认证器件
    逻辑地址管理
  • 数据链路层
    自动波特率协商
  • 物理层
    两个频带的CPFSK调制选择,载波频率:105.5 kHz和118.7 kHz,或者74.9 kHz和84.2 kHz
  • 更多详情请参见数据手册。

ADE8165
窄带电力线通信主调制解调器IC,内置网络堆栈
ADE8165-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADE8165的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览