ADE8155
过期窄带电力线通信从调制解调器IC,内置网络堆栈
Viewing:
产品详情
- 窄带电力线通信IC
-通过网络层集成PHY - 单相网络上最高800 bps,三相50 Hz电力网络上最高2400 bps
- 应用层
-支持DL/T 645 1997或2007中国协议以及通过选项
- 网络层
-主/从架构
-设计用于与ADE8165主PLC调制解调器IC配套使用,支持:
1. 动态路由
2. 自动发现经认证器件
3. 逻辑地址管理 - 数据链路层
自动波特率协商 - 物理层
CPFSK modulation
两个频带的CPFSK调制选择
-载波频率:105.5 kHz和118.7 kHz,或者74.9 kHz和84.2 kHz - 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADE8155应用于包括网络功能的非常鲁棒的FSK电力线通信解决方案。这款从调制解调器IC设计用于与ADE8165主调制解调器IC配套使用,构建完整的电力线通信系统。
欲了解更多有关ADE8155的信息,请联系ADI公司当地代理商。
在先进抄表基础设施(AMI)应用中,ADE8155从调制解调器IC用于将电表连接到电源线路。然后,ADE8165主PLC调制解调器用于数据集中器(一般靠近变压器),与一个相位上的多个电表通信。电力线通信与每个相位无关;因此,要在集中器内的PLC模块上使用3个ADE8165主PLC调制解调器IC来读取全部三个相位上的电表。
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADE8155的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论