ADE7761B

不推荐用于新设计

电能计量IC,内置故障和零线断线检测

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高精度、有功电能计量IC支持IEC 62053-21标准
  • 在1000:1的动态范围内误差小于0.1%
  • 对频率输出F1和F2提供有功功率
  • 高频输出CF设计用于校准和提供瞬时有功功率
  • 相位和零线电流持续监控允许在双线分配系统中实现故障检测
  • 电流通道输入电平非常适合用于分流和电流变压器传感器
  • 取两个电流(相位或零线)中较大者进行计费,包括在故障情况发生期间
  • 电压和电流输入的持续监控可实现零线断线检测
  • 检测到零线断线时,使用一个电流输入(相位或零线)进行计费
  • 两个逻辑输出(FAULT和REVP)可用于指示潜在的接线错误、故障或零线断线情况
  • 直接驱动机电计数器和二相步进电机(F1和F2)
  • 专有ADC和DSP可在变化较大的环境条件下长期保持高精度特性

ADE7761B
电能计量IC,内置故障和零线断线检测
ADE7761B Functional Block Diagram ADE7761B Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ade7761b的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览