ADE7761A
过期带内置故障检测和零线断线检测功能的电能计量IC
- 产品模型
- 2
产品详情
|
|
ADE7761A是一款适合用于双线配电系统的高精度、容错、电能计量IC。该器件规范超过IEC61036标准规定的精度要求。ADE7761A中使用的唯一模拟电路是ADC和参考电压电路。所有其它信号处理(例如乘法和滤波)都是在数字域实现的。这种信号处理方法可在随环境条件和时间变化的很大范围内提供优异的稳定性和精度。ADE7761A包含类似于ADE7751的故障检测功能,不断监测相电流和零线电流。当这两个电流差值超过6.25%时,便指示发生故障。
ADE7761A采用一种不断监测输入电压的零线断线检测方案。当检测到零线断线状态时(即无电压输入),ADE7761可根据有功电流信号继续计费(请见“零线断线模式”部分)。当FAULT引脚变高电平时,指示为零线断线状态。ADE7761A的低频输出F1和F2引脚提供平均有功功率信息。CF逻辑输出引脚提供瞬时有功功率信息。
ADE7761A包含一个检测VDD电源引脚的内置电源监测电路。其内部相位匹配电路保证电压通道和电流通道匹配。ADE7761A的内部空载阈值电路保证它在空载时无任何潜动现象。
参考资料
数据手册 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADE7761AARSZ | 20-Lead SSOP | ||
ADE7761AARSZ-RL | 20-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
ADE7761AARSZ | 过期 | |
ADE7761AARSZ-RL | 过期 | |
1月 13, 2010 - 07_0090 Certification of STATSChipPAC China (SCC) as an additional Test facility for ADI |
||
ADE7761AARSZ | 过期 | |
ADE7761AARSZ-RL | 过期 | |
9月 10, 2012 - 11_0112 ADI Corporate Obsolescence Notice-October 2011 (Standard Products) |
||
ADE7761AARSZ | 过期 | |
ADE7761AARSZ-RL | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7761A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论