ADE7760

过期

内置故障检测和振荡器的单相电能计量IC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 25ºC时,在500:1的动态范围内有功电能误差小于0.1%,超过IEC61036标准要求
  • 持续监控相位和零线
  • 故障和反向功率输出指示潜在的接线错误
  • 脉冲输出直接与步进电机计数器接口
  • 额外高频脉冲输出用于快速校准
  • 片内振荡器
  • 片内基准电压源(2.5 V)
  • 低功耗(20 mW最大值)
ADE7760
内置故障检测和振荡器的单相电能计量IC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7760的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览