ADE7751

量产

单相电能计量IC,内置故障检测

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 25ºC时,在500:1的动态范围内有功功率误差小于0.1%,
    超过IEC61036标准要求
  • 持续监控相位和零线
  • 故障和反向功率输出指示潜在的接线错误
  • 脉冲输出直接与步进电机计数器接口
  • 额外高频脉冲输出用于快速校准
  • 片内基准电压源(2.4 V)
  • 低功耗:15 mW(典型值)

ADE7751
单相电能计量IC,内置故障检测
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 3

技术文章 10

评估设计文件 1

协会与标准 17

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADE7953 量产 带零线电流测量的单相多功能计量IC
ADE9153A 推荐用于新设计 具有自动校准功能的电能计量 IC
ADE9153B 不推荐用于新设计 具有传感器监控和自校准功能的电能计量 IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADE7751
ADE7751评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7751的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览