ADE7169
过期单相电能计量IC,集成8052 MCU、RTC和LCD驱动器
Viewing:
产品详情
- 宽电源电压范围: 2.4 V至3.7 V
- 调节输入与电池输入之间内置双极性开关
- 超低功耗的省电模式(PSM)
- 全速运转: 4 mA至1.6 mA(取决于PLL时钟)
- 电池模式: 3.2 mA至400 μA(取决于PLL时钟)
- 休眠模式
实时时钟(RTC)模式: 1.5 μA
RTC和LCD模式: 38 μA(LCD电荷泵使能) - 基准电压源: 1.2 V ±0.1%(10 ppm/°C漂移)
- 64引脚封装选项,符合RoHS标准
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADE7116/ADE7156/ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569 将ADI公司电能(ADE)计量IC模拟前端和固定功能DSP解决方案与增强型8052 MCU内核、RTC、LCD驱动器和所有外设集成为一体,提供一种带液晶显示屏的电表。
ADE测量内核包括有功、无功和视在功率计算以及电压和电流均方根值测量。这些信息可通过内置的电能标量直接用于计费目的。电能计量DSP包括许多电力线路监控功能(如SAG、峰值和零交越等),可简化电表设计。
微处理器功能包括单周期8052内核、带备用电源引脚的实时时钟、UART以及SPI或I2C® 接口。ADE内核提供直接可用的信息,降低了对程序存储器大小的要求,使得能够轻松将复杂的设计集成到16 kB闪存中。
ADE7116/ADE7156/ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569还包括一个108/104段LCD驱动器。在ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569中,此驱动器产生的电压能够将LCD驱动至最高5 V。
推荐替代产品
带零线电流测量的单相多功能计量IC
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
技术文章 3
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADE7953 | 量产 | 带零线电流测量的单相多功能计量IC |