ADE7166

过期

单相电能计量IC,集成8052 MCU、RTC和LCD驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽电源电压范围:2.4 V至3.7 V
  • 调节输入与电池输入之间内置双极性开关
  • 超低功耗的省电模式(PSM)
  • 低功耗电池模式
  • I/O、温度变化、报警和UART均可唤醒器件
  • LCD驱动器操作
  • 温度测量
  • 专有ADC和DSP提供防窃电检测、高精度有功和视在功率测量
  • 支持IEC 62053-21、IEC 62053-22、EN 50470-3 A/B/C类和ANSI C12-16标准
  • 单周期4MIPS 8052内核
  • 片内PLL支持32.768 kHz外部晶振
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册



推荐替代产品

ADE7953 量产

带零线电流测量的单相多功能计量IC

ADE7166
单相电能计量IC,集成8052 MCU、RTC和LCD驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADE7169

ADE7169评估板

特性和优点

  • 完整的评估套件,包括评估板硬件、评估软件和开发工具
  • IAR开发工具支持,便于汇编和C代码开发
  • 隔离式USB转UART通信
  • LabVIEW评估软件,用于评估电表性能
  • LabVIEW下载工具,用于下载用户固件
  • 单个评估板支持ADE7116/ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569
  • EVAL-ADE7169EBZ-2自带已安装的ADE7169 IC


产品详情

不再提供该评估板的订购服务。 请参见ADE7953评估板

ADE7116/ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569将ADI公司电能(ADE)计量IC模拟前端和固定功能DSP解决方案与增强型8052 MCU内核、RTC、LCD驱动器和所有外设集成为一体,提供一种单块电表。

ADE测量内核包括有功、无功和视在功率计算以及电压和电流有效值测量。 利用内置的电能标量可以访问这些信息,以便进行计费。 电能计量DSP包括许多电力线路监控功能(如SAG、峰值和零交越等),可简化电表设计。

微处理器功能包括单周期8052内核、带备用电源引脚的RTC、SPI或I2C接口以及1至2个UART接口。 ADE内核提供直接可用的信息,降低了对程序存储器大小的要求,使得能够轻松将复杂的设计集成到16kB或62 kB闪存中。

评估套件让用户可以通过Labview软件程序评估电能计量性能和RTC,无需用户开发固件。 IAR集成开发环境启动版支持该评估套件,用户可以在评估板上开发并调试代码。 隔离式USB转UART转换器支持通过IAR接口进行在线调试,并下载代码至IC。 该隔离式USB转UART转换器还集成了隔离式UART,以便为PC开发通信驱动程序等。 如果用户拥有LCD,可将其连接至评估板以评估LCD驱动器的性能。

EVAL-ADE7169
ADE7169评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7166的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览