ADE5566

过期

单相电能计量IC,集成8052 MCU、RTC和LCD驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽电源电压范围:2.4 V至3.7 V
  • 调节输入与电池输入之间内置双极性开关
  • 超低功耗的省电模式(PSM)
  • 全功率模式:4.4 mA至1.6 mA(取决于PLL时钟)
  • 电池模式:3.3 mA至400 μA(取决于PLL时钟)
  • 休眠模式:实时时钟(RTC)模式:1.7 μA
    RTC和LCD模式:38 μA(LCD电荷泵使能)
  • 基准电压:1.2 V ± 0.1%(10 ppm/°C漂移)
  • 64引脚薄型四方扁平封装(LQFP),符合RoHS标准
  • 工作温度范围:-40℃至+85℃
  • 电能计量特性 - 请参考数据手册
  • 微处理器特性 - 请参考数据手册

ADE5566
单相电能计量IC,集成8052 MCU、RTC和LCD驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADE5566的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论