ADDI9023
不推荐用于新设计适用于CCD相机的垂直驱动器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 12通道垂直驱动器
- 8个3级驱动器
- 4个2级驱动器
- 基底时钟驱动器
- 输入逻辑支持1.6 V至3.6 V的范围
- 输出驱动器支持-9.5 V至+15.5 V的范围
- 0.65 mm间距、6 mm × 6 mm CSP_BGA封装
ADDI9023是适合CCD成像应用的12通道垂直驱动器。它包括8个3级驱动器和4个2级驱动器。输入配置可支持最多九个独立垂直时序相位和八个移位门限信号。还包括一个独立的基底时钟通道(SUBCK)。每个通道的典型负载驱动能力为3nF。
ADDI9023的额定温度范围为-25°C至+85°C。
应用
• 数码相机
• 工业相机
• 监控摄像头
• 医疗成像
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADDI9023BBCZ | None Available | ||
ADDI9023BBCZRL | None Available |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADDI9023的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论