ADDI7018
不推荐用于新设计双通道、16位高清图像信号处理器,内置PRECISION TIMING内核
- 产品模型
- 2
产品详情
- 与AD9978A引脚兼容
- 双AFE通道
- 模拟与数字内核电压:1.8 V
- 串行数据输出、LVDS输出范围缩小
- 差分模拟输入
- CDS或SHA配置(CDS旁路),增益:−3 dB、0 dB、+3 dB、+6 dB
- 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
- 16位、75 MHz模数转换器(ADC)
- 具有可变电平控制功能的黑色电平箝位
- Precision Timing 内核,分辨率为210 ps(75 MHz)
ADDI7018是一款适合高速数码摄像机应用的高度集成双通道电荷耦合器件(CCD)信号处理器。每个通道的额定像素速率高达75MHZ,由带ADC转换功能的完整模拟前端(AFE)组成。在75 MHz下工作时,Precision Timing™内核允许以210 ps的分辨率调整相关双采样(CDS)和采样保持放大器(SHA)时钟。ADDI7018还内置一个范围缩小的低压差分信号(LVDS)接口,用于双通道数据输出。
每个模拟前端均包括黑色电平箝位、CDS、VGA和一个75MHZ、16位模数转换器(ADC)。采用三线式串行接口对操作进行编程。
ADDI7018采用节省空间的6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为-25°C至+85°C。
应用
- 高清广播相机
- 高速工业相机
- 专业数码相机
- 数码复印机
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADDI7018BCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADDI7018BCPZRL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 10, 2022 - 22_0277 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADDI7018BCPZ | ||
ADDI7018BCPZRL | ||
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADDI7018BCPZ | ||
ADDI7018BCPZRL | ||
8月 6, 2014 - 13_0232 Assembly and Test Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADDI7018BCPZ | ||
ADDI7018BCPZRL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADDI7018的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论