ADDI7004

不推荐用于新设计

四通道、14位高清图像处理器,采用Precision Timing内核

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4个AFE通道
  • 模拟和数字内核电源电压:1.8 V
  • 串行数据输出、LVDS输出范围缩小
  • 差分模拟输入
  • CDS或SHA配置(CDS旁路),增益:−3 dB、0 dB、+3 dB、+6 dB
  • 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
  • 14位、72 MHz模数转换器(ADC)
  • 具有可变电平控制功能的黑电平箝位
  • Precision Timing 内核:217 ps分辨率(72 MHz)

ADDI7004
四通道、14位高清图像处理器,采用Precision Timing内核
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADDI7004的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论